Vedações HDS4 e HDS6 com inserção metálica

As vedações HDS4 (fig. 1) possuem uma mola de lâmina moldada na posição patenteada que não pode ser deslocada durante a instalação. Eles também proporcionam ótima retenção de óleo, ao mesmo tempo que minimizam o desgaste no eixo. As vedações HDS4 são geralmente usados em aplicações de alta velocidade, encontradas na indústria de papel e celulose. As vedações HDS6 (fig. 2) são semelhantes às vedações HDS4, mas não contêm uma mola de lâmina. As vedações HDS6 foram projetadas para retenção de graxa.
Os dois tipos são feitos de borracha nitrílica por padrão. Elas também estão disponíveis em todos os materiais do lábio de vedação usados para vedações HDS com caixa metálica. Tanto as vedações HDS4 quanto as HDS6 são equipadas com projeções espaçadoras moldadas de 12,7 mm (0,5 pol) que podem ser aparadas ou removidas se necessário.
Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações sobre disponibilidade.
SKF logo