Vedações HSF reforçadas com tecido

A linha de vedações HSF tensionados por mola consiste de vedações sólidas HSF5, HSF6, HSF7 e HSF8 e suas versões bipartidas, as vedações HSF1 (fig. 1), HSF2 (fig. 2), HSF3 (fig. 3) e HSF4. Há também uma vedação com perfil de pressão, HSF9, disponível apenas na versão sólida. Essas vedações são usadas principalmente em aplicações pesadas, como engrenagens, eixos propulsores, rolamentos de laminadores a frio ou a quente, bombas, maquinário de papel, etc.
As vedações HSF5, HSF6 e HSF7 possuem a parte posterior feita em borracha robusta, flexível e reforçada com tecido, em vez de uma caixa metálica. As vedações HSF5 têm um projeto de lábio único básico. As vedações HSF6 são equipadas com canais para lubrificação radial na parte posterior da vedação e as vedações HSF7 incluem um canal para lubrificação circunferencial. As vedações HSF4 e HSF8 foram projetadas com lábio auxiliar para proteção adicional contra contaminações.
As conexões de mola roscadas são padrão para todas as vedações HSF (fig. 4). Para as versões bipartidas, uma conexão de gancho e olhal também pode ser indicada (fig. 5).
Todas as vedações HSF são fabricadas com um tamanho superdimensionado em relação ao diâmetro e à profundidade do furo do mancal para permitir a compressão e estabilidade adequadas. Uma placa de cobertura (fig. 6 e fig. 7) é necessária para a instalação adequada e aplicação de todos as vedações HSF. A placa cria uma pré-carga axial que proporciona desempenho de vedação estática confiável. A placa também deve evitar a distorção da vedação durante a instalação. As vedações HSF estão disponíveis em borracha nitrílica, borracha nitrílica hidrogenada e borracha fluorada.
Uma seleção dos tamanhos de vedações HSF disponíveis está listada na tabela de produtos. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações adicionais sobre disponibilidade.
SKF logo