Vedações de diâmetro externo em borracha

A linha de vedações de diâmetro externo em borracha da SKF inclui projetos com inserção metálica, reforçados com tecido e totalmente em borracha. As vedações reforçadas com tecido e totalmente em borracha estão disponíveis em modelos sólido e bipartido.
As vedações de diâmetro externo em borracha oferecem uma quantidade importante de benefícios operacionais e de instalação, sendo especialmente adequados para caixas bipartidas. A borracha evita danos ao furo do mancal durante a instalação, que poderia causar vazamentos de desvio. Em comparação com as vedações com caixa metálica, as vedações de diâmetro externo em borracha podem tolerar rugosidade superficial maior no furo do mancal. Eles também resistem à corrosão e não engripam no furo, mesmo anos após a instalação.
Em função das menores forças de pressão, as vedações de diâmetro externo em borracha são geralmente mais fáceis de instalar do que as vedações com caixa metálica. Elas podem ser instaladas manualmente ou com ferramentas simples, mesmo quando os diâmetros são muito grandes. Isso é especialmente verdadeiro em relação aos modelos reforçados com tecido e totalmente em borracha. Além disso, no caso das vedações bipartidas, não há necessidade de remover o eixo nem outros componentes da máquina durante a substituição da vedação.
SKF logo