Vedações com inserção metálica SBF

As vedações SBF (fig. 1) são tensionadas por mola e projetadas com um anel enrijecido de metal flexível que permite que a vedação seja instalada sem o uso de uma tampa protetora. As vedações SBF podem ser usadas como uma atualização das vedações reforçadas com tecido em muitas aplicações lubrificadas com graxa ou óleo. As vedações SBF estão disponíveis tanto em borracha nitrílica quanto fluorada. Uma seleção de tamanhos disponíveis está listada na tabela de produtos. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações adicionais sobre disponibilidade.
SKF logo