Vedações sob pressão

Quando uma vedação é exposta à pressão, a carga radial do lábio de vedação aumenta. Isso, por sua vez, aumenta a área de contato real entre lábio de vedação e o eixo, produzindo atrito adicional e temperaturas elevadas sob o lábio. Portanto, os valores de referência para as velocidades apresentados no diagrama 1 não se aplicam.
O diagrama 2 mostra um exemplo de distorção de lábio de um modelo de lábio de vedação convencional quando a pressão do reservatório aumenta, reduzindo a vida útil da vedação.
As vedações com perfil de pressão SKF CRW5 e CRWA5 (fig. 1) foram projetadas para suportar diferenças de pressão de 0,34 MPa (50 psi) a velocidades de até 5 m/s (1.000 pés/min).
Quando há uma diferença de pressão na vedação, um ressalto ou anel de retenção deve ser utilizado no lado de baixa pressão da vedação para evitar que seja pressionada para fora do furo do mancal (fig. 2).
SKF logo