Dureza e tratamento de superfície

A dureza da superfície de apoio da vedação deve ser de pelo menos 30 HRC (58 HRC para vedantes de lábio de PTFE). Se houver a possibilidade da superfície de apoio ser danificada durante o transporte ou a instalação, esse valor deverá ser aumentado para 45 HRC (62 HRC para vedações de lábio de PTFE). Sob determinadas condições, quando as velocidades são baixas, a lubrificação é boa e não há contaminação, superfícies de apoio com uma dureza menor podem ser apropriadas. Superfícies nitretadas, fosfatadas ou que tenham uma cobertura galvanizada também podem ser adequadas, mas isso precisa ser determinado para cada caso específico.
SKF logo