Requisitos do eixo

Para obter um desempenho de vedação confiável e a máxima vida útil, a superfície de apoio de uma vedação radial de eixo deve atender aos requisitos descritos abaixo. A superfície de apoio da vedação deve ser capaz de acomodar todos os desvios e movimentos permitidos (superfície SL e uma superfície adicional SL') que podem ser necessários em casos de reparos ou inspeção (fig. 1).
Em casos nos quais um eixo não pode ser usinado para atender aos requisitos, a SKF recomenda o uso da SKF SPEEDI-SLEEVE ou uma bucha de desgaste para aplicações industriais pesadas (LDSLV). Para obter informações detalhadas sobre buchas, consulte a seção Buchas de desgaste.
SKF logo