Chanfros de entrada

Para instalar vedações radiais de eixo sem danificar o lábio de vedação, a SKF recomenda chanfrar ou arredondar as pontas dos eixos ou ressaltos (tabela).
Se a direção da instalação for Z, os valores fornecidos na tabela deverão ser seguidos. Se a direção de instalação for Y, a extremidade do eixo deverá ser arredondada ou chanfrada.
Para instalar ou vedar um ressalto do eixo ou extremidade que não esteja arredondada ou chanfrada, a SKF recomenda a utilização de uma bucha de instalação. Para obter mais informações, consulte a seção Instalação da vedação, aplicações industriais pesadas.
SKF logo