Acabamento de superfície

Dependendo da direção de rotação, a direcionalidade na superfície de apoio da vedação pode fazer com que a vedação vaze. A retificação por mergulho é o método de usinagem preferido para minimizar a direcionalidade (0±0,05) na superfície de apoio da vedação. Durante a retificação por mergulho, devem ser evitadas razões da velocidade do esmeril para a velocidade da peça trabalhada que sejam iguais a números inteiros. Opere o rebolo até que deixe de produzir faíscas para garantir que todo o chumbo seja removido. O rebolo deve ser equipado com uma ferramenta de usinagem cabeças múltiplas e a menor alimentação lateral possível, ou com um rolo de perfil sem alimentação lateral. A influência negativa da direcionalidade em qualquer caso particular só pode ser determinada por testes de funcionamento em condições de rotação alternante.
A superfície de apoio da vedação não deve ter danos, arranhões, rachaduras, ferrugem nem rebarbas e deve ser protegida adequadamente até a instalação final.
SKF logo