Rugosidade superficial

Os valores de rugosidade superficial da superfície de apoio dos vedantes radiais de eixo, calculados de acordo com os métodos descritos na ISO 4288 (DIN 4768), devem ser mantidos dentro dos limites especificados em RMA OS-1-1 (tabela).
O menor valor para Ra é um valor mínimo. O uso de um valor menor afetará negativamente o fornecimento de lubrificante ao lábio de vedação. A elevação de temperatura causada por lubrificação inadequada, especialmente em velocidades periféricas altas, pode levar ao endurecimento e fragmentação do lábio de vedação que acabará levando à falha prematura da vedação. Se a superfície de apoio for muito áspera, haverá desgaste excessivo do lábio de vedação e a vida útil da vedação será reduzida. Se o valor Rpm for ultrapassado, a vedação vazará ou ocorrerá um desgaste excesso do lábio de vedação.
SKF logo