Tolerâncias

O diâmetro do eixo d1 na superfície de apoio deve ser usinado de acordo com as tolerâncias indicadas na tabela, para vedações métricas, e na tabela, para vedações com dimensões em polegadas.
A perda de circularidade deve ser menor que 0,005 mm (0,0002 pol) em um máximo de 2 lobos ou menos de 0,0025 mm (0,0001 pol.) em um máximo de sete lobos.
Se os componentes com um ajuste interferente passarem sobre a superfície de apoio durante a instalação, o diâmetro do eixo deverá ser reduzido em 0,2 mm (0,008 pol). A vedação originalmente escolhida ainda pode ser usada, sem afetar negativamente o desempenho da vedação.
SKF logo