Exemplos de aplicação

Os exemplos seguintes mostram como as arruelas de vedação e espaçadoras podem ser utilizadas. Os arranjos da fig. 1 e da fig. 2 mostram arruelas flocadas como vedações secundárias para rolamentos vedados. A fig. 3 mostra uma combinação de arruelas de vedação e espaçadoras que permite relubrificação e a fig. 4 e a fig. 5 mostram exemplos adicionais nos quais arruelas Z são utilizadas como vedações principais para rolamentos abertos.
SKF logo