Projeto dos componentes associados

Mancal

O assento do furo do mancal deve ser suficientemente largo para que, após a montagem, haja aproximadamente 1 mm da arruela montada até a borda do furo do mancal (fig. 1).
Um ajuste apropriado é obtido para as arruelas de vedação quando o furo do mancal é usinado de acordo com a tolerância JS8, embora outras tolerâncias, conforme utilizado em rolamentos, também são apropriadas.

Eixo

Um ajuste apropriado no eixo é obtido se o assento é usinado para uma tolerância entre o limite superior de j6 (k6 onde d > 40 mm) e o limite inferior de g6. Se a tolerância for selecionada sem referência ao rolamento, h7 será apropriado.
SKF logo