Dimensões

Os diâmetros interno e externo das arruelas de vedação da SKF estão de acordo com os valores padronizados das séries de diâmetros 0, 2 e 3 da norma ISO 15-1981. Isso garante que as arruelas possam ser montadas imediatamente adjacentes aos rolamentos dessas séries de diâmetros em eixos, bem como em furos de mancais.
SKF logo