Arruelas de vedação da SKF

As arruelas de vedação do tipo Z da SKF formam vedações de labirinto eficientes, que podem ser utilizadas em uma ampla variedade de aplicações. Elas oferecem soluções econômicas para vários problemas de vedação. Seu uso é recomendado, em primeiro lugar, para arranjos de rolamentos simples submetidos a condições de funcionamento rigorosas. A eficiência da vedação é influenciada pelo número e pelo modelo das arruelas incorporadas. Existem dois tipos de arruela de vedação: o modelo padrão (fig. 1) e o modelo flocado (fig. 2), que é indicado para condições de funcionamento difíceis. Dependendo do grau de contaminação e do intervalo de relubrificação desejado, até quatro conjuntos de arruelas de vedação podem ser montados imediatamente adjacentes entre si. As arruelas de vedação também podem ser combinadas com outras vedações padrão.
Quando é necessário relubrificar um rolamento com arruelas de vedação em ambos os lados, a inclusão de um conjunto de arruelas espaçadoras ZW (fig. 3) permite que a livre passagem da graxa nova seja conseguida. Um conjunto de arruelas espaçadoras ZW consiste em uma arruela montada no furo do mancal e outra montada no eixo.
SKF logo