Instruções de montagem

Antes da montagem, o espaço livre entre as duas arruelas do conjunto deve ser preenchido com uma graxa hidrorrepelente e inibidora de ferrugem, por exemplo, SKF LGMT 2. As superfícies interna e externa do furo devem ser levemente engraxadas.
As arruelas de vedação devem sempre ser montadas conforme exibido na fig. 1, fig. 2, fig. 3 e fig. 4, ou seja, a arruela da caixa de mancal deve ficar adjacente ao rolamento, com sua seção cilíndrica voltada para o lado oposto ao rolamento. Dessa forma, a ação de bombeamento da vedação é dirigida para fora do rolamento.
Ao montar, deve-se ter cuidado para evitar que as arruelas fiquem inclinadas. Uma bucha ou arranjo semelhante deve ser utilizado encostado em ambas as arruelas (fig. 5). O uso de uma prensa é recomendado.
Quando vários conjuntos de arruelas devem ser montados lado a lado, um conjunto deve ser montado primeiro antes da montagem do próximo, e assim por diante.
Instruções de montagem são fornecidas com as arruelas.
SKF logo