Arruelas de vedação, modelo F

A arruela de eixo de um conjunto de arruelas de vedação do modelo F (fig. 1) possui uma arruela plástica flocada fina adicional. O floco semelhante ao veludo consiste em fibras curtas de poliamida resistentes ao desgaste.
Como as fibras do floco exercem apenas uma leve pressão sobre a superfície de apoio da arruela da caixa de mancal, não há um aumento marcante no atrito em comparação com as arruelas padrão. A única diferença é observada quando a operação é iniciada. O atrito é relativamente alto no início, mas cai rapidamente após algumas revoluções. O torque de fricção depende de vários fatores, incluindo a precisão de montagem, o grau de contaminação, etc., sendo, portanto, difícil de prever.
As arruelas de vedação flocadas são superiores às arruelas padrão em relação à eficiência nos seguintes casos:
  • Em ambientes desfavoráveis para rolamentos, principalmente onde materiais contendo partículas abrasivas, como areia, terra, cimento, etc., são manipulados.
  • Onde, devido a um ambiente úmido e sujo, são utilizados rolamentos preenchidos com graxa dotados de vedações de contato, cujos lábios de borracha exigem proteção contra partículas abrasivas (fig. 2).
  • Onde o espaço limitado proíbe o uso de vários conjuntos padrão.
  • Onde as condições de funcionamento, por exemplo, velocidade ou temperatura, são tais que a graxa não pode ser retida entre as arruelas de vedação padrão.
As vantagens do uso de arruelas de vedação flocadas são que os intervalos de relubrificação podem ser estendidos e que a vida útil dos rolamentos é aumentada. Conclui-se que rolamentos de equipamentos agrícolas, por exemplo, que precisam trabalhar muito próximos de terra, água e vegetação, exigem muito menos manutenção quando são protegidos por arruelas de vedação flocadas.
SKF logo