Arruelas de vedação, modelo padrão

As arruelas de vedação padrão (fig. 1) são indicadas para condições de funcionamento normais, por exemplo, para rolos transportadores e vários tipos de polias.
Um conjunto de arruelas de vedação do modelo padrão compreende uma arruela de eixo e uma arruela da caixa de mancal. As arruelas são feitas de aço laminado e são fosfatadas e revestidas com um conservante. O diâmetro externo da arruela da caixa de mancal e o furo da arruela de eixo são levemente cônicos para que as arruelas tenham um ajuste apertado após a montagem.
As arruelas de vedação são capazes de acomodar forças axiais até certo ponto e, portanto, também são apropriadas como buchas espaçadoras para aplicações nas quais uma fixação axial exata dos componentes adjacentes não é necessária.
SKF logo