Tolerâncias

A tolerância de largura para um conjunto de arruelas de vedação é aproximadamente ± 0,1 mm. Se vários conjuntos de arruelas forem montados adjacentes uns ao outros, a largura nominal será reduzida em 0,2 to 0,5 mm por conjunto, conforme a força usada para montá-los. Quando a face da seção cilíndrica da arruela fica de encontro ao chanfro de um anel de rolamento, há também uma leve redução na largura.
A fresta radial restante entre as arruelas de um conjunto montado corretamente é de pelo menos 0,15 mm.
SKF logo