Arruelas espaçadoras da SKF

As arruelas espaçadoras ZW (fig. 1) são necessárias quando um rolamento aberto com arruelas de vedação Z em ambos os lados precisa ser relubrificado (fig. 2 e fig. 3). Elas devem ser montadas em um dos lados do rolamento, adjacentes ao anel interno, bem como ao anel externo.
As arruelas espaçadoras ZW são feitas de aço laminado fosfatado e são revestidas com um conservante. A espessura do aço laminado é de 0,6 mm para arruelas até ZW 35 × 42 (inclusive) e de 0,8 mm para os tamanhos maiores.

Tolerâncias

A largura da arruela espaçadora é de 2 ± 0,1 mm. O diâmetro externo possui tolerâncias para menos, e o furo, tolerâncias para mais.

Designação

As arruelas espaçadoras têm a designação ZW d1 × d2, por exemplo, ZW 35 × 42 possui um diâmetro do furo de 35 mm e um diâmetro externo de 42 mm.
SKF logo