Características e vantagens

O modelo de vedação básica SKF Trackstar possui um anel de vedação de poliuretano e um energizador de borracha nitrílica (fig. 1). O anel de vedação retém o óleo entre o pino e a bucha e exclui as contaminações. O energizador proporciona a capacidade de vedação estática. As nervuras no diâmetro interno da vedação permitem que o óleo passe para fornecer a lubrificação necessária.
Também há uma versão para trabalhos pesados desenvolvida com anel reforçado em metal, moldado no anel de vedação de poliuretano, o que fornece rigidez adicional para condições operacionais exigentes (fig. 2).
Os dois modelos SKF Trackstar são instalados em um anel espaçador fornecido pelo fabricante do chassi. A função do anel espaçador é garantir que haja espaço necessário para a vedação quando ela for espremida entre a argola e a bucha. O espaçador foi desenvolvido com depósitos de óleo que permitem a passagem do óleo, proporcionando a lubrificação ideal do lábio de vedação principal.
As vedações SKF Trackstar oferecem diversos benefícios importantes, entre eles:
  • maior vida útil do chassi
  • menor desgaste da bucha interna e do pino
  • fácil instalação
  • intercambialidade com as vedações com pino para trilho lubrificados e vedados mais comumente usados
SKF logo