Anéis em V totalmente em borracha

Os anéis em V totalmente em borracha são usados para eixos rotativos em uma ampla gama de aplicações. O anel em V pode ser usado sozinho para proteger uma ampla variedade de tipos de rolamentos contra contaminações enquanto retém confiavelmente o lubrificante. Eles também são usados com frequência como vedações secundários para proteger as vedações principais em ambientes altamente contaminados.
Os anéis em V são instalados em eixos e suas vedações de lábio cônico fino, contra uma superfície de apoio perpendicular ao eixo (fig. 1). Os anéis em V possuem um ajuste interferente no eixo, giram com ele e agem como defletores (fig. 2). O desalinhamento angular do eixo relativo à superfície de apoio pode ser tolerado (fig. 3). Os anéis em V proporcionam vedação confiável mesmo que o eixo tenha desvio de circularidade ou gire excentricamente (fig. 4). O valor no qual o eixo pode ser deslocado axialmente é controlado pelo deslocamento permitido do anel em V relativo à sua superfície de apoio.
Os anéis em V são feitos totalmente de elastômeros sem reforço de tecido ou metal, sendo, portanto, fáceis de instalar. Eles podem ser esticados e, dependendo do tamanho, empurrados sobre outros componentes, como flanges, polias ou até mesmo mancais. Esse é um recurso muito valioso, principalmente na substituição de uma vedação.
SKF logo