Instalação de anéis em V

Os anéis em V são elásticos e podem ser alongados e colocados sobre outros componentes, o que facilita a instalação (fig. 1). Em situações nas quais muitos anéis em V precisam ser instalados, uma ferramenta simples (fig. 2) pode ser usada para empurrar as vedações para sua posição a uma distância predeterminada da superfície de apoio. Os anéis em V também podem ser cortados e reintegrados no campo.
As diretrizes gerais de instalação incluem o seguinte:
  • Limpe o anel em V, a superfície de apoio e o eixo.
  • Certifique-se de que o eixo esteja seco e livre de graxa ou óleo, principalmente quando estiver instalando um anel em V sem suporte axial.
  • Lubrifique o lábio do anel em V com uma película fina de graxa ou óleo de silicone.
  • Em aplicações em que o atrito deve ser reduzido ao mínimo, a superfície de apoio deve ser coberta com um agente de baixo atrito. Não aplique graxa no lábio.
  • Verifique se o anel em V está instalado com uma deformação uniforme em torno do eixo.
SKF logo