Principais funções do anel em V

Os anéis em V são apropriados para aplicações lubrificadas com graxa e com óleo. Para a vedação de arranjos de rolamentos lubrificados e a proteção contra contaminações, o anel em V deve ser disposto fora da tampa do mancal ou da parede da caixa. Poeira, aspersão de água e outras contaminações podem ser excluídas nessa posição (fig. 1). O anel em V também atua como uma válvula de graxa, já que a graxa usada ou o excesso de graxa nova pode escapar entre a superfície de apoio e o lábio de vedação.(fig. 2). A instalação de dois anéis em V opostos pode ser usada em aplicações em que a retenção do lubrificante e a exclusão de contaminações são de igual importância (fig. 3)
Caso os anéis em V sejam usados para reter óleo, eles devem sempre ser fixados axialmente no eixo no lado do lubrificante (fig. 4).
Os anéis em V não devem ser submersos no meio de aplicação.
SKF logo