Materiais

Normalmente, os anéis em V são feitos de borracha nitrílica, que possui boa resistência química, resistência ao desgaste e podem ser usados em aplicações com temperaturas operacionais normais. Para aplicações com temperaturas mais altas ou quando houver meios agressivos, podem ser utilizados anéis em V feitos de borracha fluorada. As condições de operação permitidas para anéis em V feitos de borracha fluorada ou nitrílica estão listados na tabela. Na tabela de produtos, sob o título "Código do lábio", as letras R e V são utilizadas para identificar a borracha nitrílica e a borracha fluorada, respectivamente.

Aviso

Em temperaturas acima de 300 °C (570 °F), todos os elastômeros fluorados e compostos de PTFE liberam vapores nocivos. Isso pode ocorrer, por exemplo, se um maçarico de solda for utilizado na remoção de um rolamento. Embora os vapores sejam produzidos somente em altas temperaturas, uma vez aquecidos, o manuseio das vedações será perigoso, mesmo após terem esfriado. Se for necessário manusear as vedações de PTFE ou de elastômero fluorado que foram submetidos às altas temperaturas mencionadas acima, as seguintes precauções de segurança deverão ser observadas:
  • Luvas e óculos de proteção devem sempre ser usados.
  • Os restos das vedações devem ser colocados em um recipiente plástico fechado a vácuo marcado "Material cáustico".
  • Siga as precauções de segurança inclusas nas especificações de segurança do material, que podem ser fornecidas mediante solicitação.

Se houver contato com a pele, ela deve ser lavada com sabão e água em abundância. Lave os olhos com bastante água se esses materiais atingirem os seus olhos. Um médico deve sempre ser consultado. Isso também se aplica a vapores que tiverem sido inalados.
SKF logo