Desalinhamento

Os anéis em V podem tolerar desalinhamento entre o eixo e o mancal, por exemplo, desvios em relação à perpendicularidade entre o eixo e a superfície de apoio do mancal. Os valores de referência para desalinhamento angular máximo permitido são fornecidos no
Os valores de desalinhamento permitidos para o modelo ultracompacto VR3/VL são consideravelmente menores do que os valores dos modelos VR1/VA e VR2/VS.
Os anéis em V de modelos VR4 possuem uma grande seção em cruz e permitem desalinhamentos maiores.
Em aplicações onde anéis em V não são suportados axialmente no eixo, o valor máximo no diagrama deve ser reduzido.
SKF logo