Outras funções do anel em V

Os anéis em V também podem ser usados como vedações secundárias (fig. 1), por exemplo, quando for necessário proteger o lábio de vedação e a superfície de apoio da vedação principal contra contaminações ou corrosão, também podem ser usados para aumentar a eficiência das vedações de labirinto (fig. 2).
SKF logo