Requisitos do eixo

Bordas afiadas, entalhes e rebarbas no eixo devem ser evitados para que não ocorra dano ao anel em V durante a instalação.
Os anéis em V giram com o eixo e necessitam apenas um valor moderado de rugosidade superficial. Para referência geral, o valor não deve exceder Ra 6,3 µm (252 µpol). Na vedação de fluídos ou exposição a contaminações finas e sólidas, o anel em V precisa de um valor de rugosidade superficial de no máximo Ra 3,2 µm (128 µpol).
Um anel em V é esticado quando instalado e se encaixa em todos os diâmetros de eixo nos limites listados nas tabelas de produtos.
SKF logo