Velocidades de deslizamento

Os anéis em V operam nas condições listadas na tabela. Na faixa de velocidade de 15 a 20 m/s (2.900 a 3.900 pés/min), os lábios de vedação são elevados da superfície de apoio e o anel em V atua somente como vedação do tipo ponte.
SKF logo