Modelos padrão

A SKF oferece cinco modelos de anel em V padrão:
  • O VR1/VA, o tipo mais comum de anel em V, possui uma seção transversal padrão e face lateral posterior reta. O VR1/VA normalmente é usado para a proteção de arranjos de rolamentos em caixas de engrenagens, motores elétricos e transmissões.
  • O VR2/VS possui uma seção transversal baixa, face posterior cônica e corpo largo, proporcionando uma fixação firme no eixo. O VR2/VS normalmente é usado em aplicações agrícolas e automotivas.
  • O VR3/VL foi desenvolvido com uma seção transversal axial ultracompacta. O VR3/VL é normalmente utilizado em espaços confinados para substituir vedações de labirinto.
  • O VR4/VE foi projetado como vedação secundária para aplicações de trabalho pesado nas quais a vedação principal tem que ser protegida contra água e/ou contaminantes sólidos. O projeto tem a maior seção transversal de qualquer modelo em V e também permite os maiores deslocamentos axiais. O VE/VR4 está disponível na faixa de diâmetros de 300 a 2.010 mm (11.811 to 79.134 in).
  • O VR6/VRME, um anel em V de diâmetro grande para trabalhos pesados, usado em aplicações com grande deslocamento axial. O VR6/VRME pode ser localizado axialmente e radialmente no eixo usando uma faixa de fixação padrão. O VR6/VRME é desenvolvido principalmente para proteger arranjos de rolamento de alta velocidade em laminadores, fabricação de papel e outras aplicações de máquinas de grande porte. O VR6/VRME tem a forma semelhante ao VR5/VRM, exceto pelo fato de não possuir a extensão até a seção traseira do corpo. Ele retém o recurso de sela para fixação axial e radial do eixo com uma faixa de fixação. O VR6/VRME está disponível sob encomenda.
Os anéis em V da SKF estão disponíveis para as faixas de diâmetro do eixo listadas na tabela 1. Se o diâmetro do eixo situa-se na faixa apropriada para dois anéis em V, o anel em V maior deve sempre ser escolhido. Além disso, é possível encomendar modelos de tamanhos especiais incluindo versões bipartidas. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações sobre tamanhos fora da faixa padrão.
SKF logo