Vantagens e benefícios ao usuário

  • A caixa metálica serve como um suporte e defletor, protegendo o corpo de borracha e o lábio contra danos e deslocamento devido a detritos externos, como pedras e meios agressivos.
  • Normalmente, a caixa também pode ser usada como um suporte que mantém o lábio de borracha na posição em aplicações de alta velocidade. Nenhuma retenção axial adicional é necessária.
  • Larguras de instalações estreitas são possíveis graças ao modelo compacto.
  • O acúmulo de calor de atrito e baixo troque são muito baixos em comparação com os de vedações radiais de eixo com contato. À medida que a velocidade de rotação aumenta, a vedação MVR levanta a superfície de apoio, começando em cerca de 12 m/s (2.360 pés/min) e diminui para um contato zero a 20 m/s (3.900 pés/min). A velocidade de rotação alta ajuda a excluir contaminações enquanto minimiza a perda de potência.
  • A vida útil das vedações MVR é consideravelmente maior que a de vedações radiais de eixo em ambientes contaminados, podendo ser estendida para milhares de horas.
SKF logo