Vedações de eixo radial MVR

Para proteção adicional em aplicações extremamente contaminadas, a SKF também oferece vedações MVR. Assim como as vedações de anéis em V, as vedações MVR também vedam axialmente e funcionam combinando o contato do lábio com a ação defletora centrífuga. No entanto, as vedações MVR são diferentes dos anéis em V pois seus elementos de borracha são esticados para encaixar em uma caixa metálica. A caixa metálica então é pressionada no eixo. A caixa fornece excelente proteção contra resíduos pesados e permite que a vedação suporte velocidades rotacionais altas, sem que seja necessário usar dispositivos de fixação auxiliares.
As vedações MVR são usadas em aplicações de eixo rotativo, como caixas de engrenagem, redutores de velocidade, serras, tornos, motores, betoneiras, em que altos níveis de contaminação reduzem a vida útil de vedações radiais de eixo e rolamentos. As vedações MVR também podem servir como vedações principais para reter lubrificantes de alta viscosidade ou excluir contaminações em aplicações de funcionamento a seco.
SKF logo