Instalação

O diâmetro interno das vedações MVR é usinado para obter ajuste de pressão no eixo (fig. 1 e fig. 2). Assim como em vedações radiais de eixo, não bata na caixa metálica com um martelo.
A face do lábio de vedação deve ser ligeiramente lubrificada antes da instalação, mas a graxa não deve ser aplicada entre o lábio e a caixa. Um acabamento de eixo com Ra 4 µm (160 µpol) é suficiente.
É preciso ter um chanfro de entrada. Entalhes e rasgos de chavetas não são permitidos.
As superfície de apoio de vedações MVR devem ser preparadas da mesma forma que os anéis em V. Evite usar alumínio ou metais leves em aplicações que tenham contaminações abrasivas. As pontas afiadas em superfícies torneadas devem ser removidas.
SKF logo