Buchas de desgaste

SKF Speedi-Sleeve
Para vedar eficientemente, as vedações radiais de eixo precisam correr contra uma superfície de apoio lisa e arredondada. Se a superfície de apoio ficar gasta, a vedação não poderá mais cumprir sua função, que é reter o lubrificante e excluir a contaminação.
A superfície de apoio costuma ficar sulcada quando uma partícula de contaminação é aprisionada sob o lábio de vedação, causando abrasão do trilho, conforme o eixo gira. Com a continuidade desse processo, a vedação permite que mais partículas passem ou fiquem presas e a eficiência da vedação deteriora-se, por fim, levando ao mau funcionamento do componente que a vedação deveria proteger. Para corrigir essa situação, é necessário reparar a superfície do eixo, uma vez que a substituição da vedação não é suficiente. Para reparar o eixo, normalmente é necessário desmontar a máquina para substituir o eixo ou para retificar a superfície de apoio, até que ela esteja novamente dentro das especificações.
A SKF Speedi-Sleeve (fig. 1) é uma solução comprovadamente eficaz em problemas com eixos desgastados, sem ter que desmontar o eixo ou alterar as dimensões da vedação, e oferece, ao mesmo tempo, uma excelente superfície de vedação. Agora, a SKF desenvolveu uma nova geração de SKF Speedi-Sleeve com recursos que oferecem um desempenho ainda melhor do sistema de vedação. Com o uso da SKF Speedi-Sleeve, juntamente com uma vedação radial de eixo SKF, os clientes aproveitarão uma durabilidade maior e mais consistente do sistema de vedação. Isso permitirá um planejamento de manutenção mais estável e com maior capacidade de previsão da vida útil do sistema. A SKF Speedi-Sleeve está disponível em diâmetros de eixo de até 203 mm (8 in) aproximadamente. Para diâmetros de eixo maiores, a SKF oferece buchas de desgaste para aplicações industriais pesadas (fig. 2).
Se o eixo não puder ser retificado e temperado como uma superfície de apoio de vedação ou se for necessária uma superfície de apoio de vedação substituível, podem ser usados anéis internos de rolamentos de rolos de agulhas com pista retificada não direcionalmente (designação IR .. EGS) (fig. 3).
SKF logo