Anéis internos com pista retificada não direcionalmente

Os anéis internos (fig. 1) são uma possibilidade simples e rápida para fornecer uma superfície de apoio para as vedações radiais de eixo, sem qualquer endurecimento ou usinagem fina do eixo. Os anéis são simplesmente colocados em posição, por exemplo, sobre uma área desgastada. Os anéis internos, juntamente com as vedações radiais de eixo SKF, são um sistema de vedação compatível perfeito (fig. 2).
Ao utilizar um anel interno com largura suficiente, ele pode ser usado para ambas funções: como superfície de apoio da vedação e pista para um rolamento de agulhas.
Os anéis internos são recomendados para aplicações nas quais as condições operacionais das vedações e da superfície de apoio são difíceis, principalmente quando contaminações sólidas podem alcançar as vedações ou quando são usados materiais da vedação de PTFE com preenchimentos abrasivos.
Em aplicações em que são esperados o desgaste da vedação e dano ao eixo, a SKF recomenda a instalação do anel antes do início da operação da máquina. Instalando o anel desde o início não será necessário retrabalhar o eixo e o tamanho da vedação original poderá ser usado como reposição.

Faixa de tamanhos

A variação de tamanhos padrão abrange anéis internos para diâmetros de eixo de 7 a 130 mm.
SKF logo