Montagem

Instalação

Os anéis internos devem ser montados com um ajuste interferente. Portanto, a SKF recomenda que sejam aquecidos antes da instalação.
Normalmente, a temperatura de um anel interno de 80 a 90 °C (145 a 160 °F) acima da temperatura do eixo é suficiente para a montagem. Não aqueça o anel interno a mais de 125 °C (260 °F).
Qualquer técnica de aquecimento normalmente usada para rolamentos é adequada, como aquecedores de indução ou compartimentos de aquecimento.
Os anéis devem ser instalados imediatamente após o aquecimento, pois esfriam rapidamente e podem prender no eixo antes que a posição correta seja alcançada. Se for necessário o reposicionamento, use um martelo de borracha e um bloco de madeira. Após colocar o anel na posição desejada, verifique se não ocorrerão danos no chanfro de entrada durante a instalação.

Remoção

Os anéis podem ser removidos por aquecimento ou com o uso de um extrator.
SKF logo