Tolerâncias

O diâmetro do furo e a largura dos anéis internos são fabricados com tolerâncias normais, de acordo com a norma ISO 492:2002.
As tolerâncias do diâmetro da pista do anel interno são fornecidas com os dados do produto. A rugosidade Ra da superfície da pista do anel interno fica entre 0,2 e 0,8 μm.

Tolerâncias de diâmetro para os assentos dos anéis internos

Os anéis internos devem ter um ajuste interferente. Para obter a interferência suficiente, as seguintes tolerâncias de eixo devem ser aplicadas:
  • k6 para d ≤ 25 mm
  • m6 para d > 25 mm
SKF logo