A escolha do tamanho certo

Para determinar o tamanho adequado da bucha, primeiro é necessário limpar cuidadosamente o eixo. O diâmetro de uma seção não danificada da superfície de apoio da vedação deve ser, então, medido em pelo menos três planos diferentes. A média aritmética dessas medidas determina o tamanho da SKF Speedi-Sleeve. Se o valor ficar dentro do limite permitido, listado na tabela de produtos para o diâmetro de eixo d1, a SKF Speedi-Sleeve terá um ajuste interferente adequado no eixo e não necessitará de cola.
Se não houver o tamanho adequado indicado na tabela de produtos, será necessário retrabalhar o eixo para uma dimensão apropriada. Isso também significa que será necessário um novo tamanho de vedação. Se a quantidade de produção for suficiente, a SKF poderá fornecer uma SKF Speedi-Sleeve especialmente dimensionada ou outra solução em bucha de desgaste.
Através do aplicativo SKF Seal Select, pode-se facilmente selecionar a SKF Speedi-Sleeve adequada, assim como a vedação de eixo radial correspondente.
SKF logo