SKF Speedi-Sleeve

SKF Speedi-Sleeve
A bucha interna de parede fina de 0,28 mm (0.011 in), desenvolvida pela SKF, é colocada de forma simples no lugar sobre a área desgastada, fornecendo uma superfície de apoio otimizada para vedações radiais de eixo.
Não há desmontagem ou usinagem do eixo envolvida e o custo de parada da máquina é minimizado. Como é possível utilizar o mesmo tamanho de vedação que o original, não há necessidade de procurar outras vedações ou manter tamanhos diferentes em estoque.
Nenhum equipamento especial é necessário, uma vez que a ferramenta de instalação é fornecida com a bucha. Um malho e um alicate é tudo o que se precisa para a instalação.

Características

A nova geração de SKF Speedi-Sleeve utiliza exclusivo material de aço inoxidável e processo de fabricação, resultando em uma superfície de apoio de vedação otimizada que minimiza o desgaste na bucha e no lábio de vedação. O material exclusivo fornece à bucha maior robustez e uma excelente maleabilidade. As bolsas de lubrificação imperceptíveis permitem que o lubrificante permaneça na bucha, evitando que haja funcionamento a seco do lábio de vedação, o que poderia acarretar um desgaste excessivo. A superfície de contato é resistente ao desgaste e usinada para minimizar a direcionalidade (0° ±0,05) com um acabamento de Ra 0,25 a 0,5 µm (10 to 20 µin). Trata-se, na verdade, de uma superfície de apoio melhor do que se costuma conseguir em um eixo.
A SKF Speedi-Sleeve possui um flange removível para simplificar a instalação (fig. 1). Geralmente, o flange pode ser deixado intacto, mas em aplicações nas quais ele interfere em outros componentes do sistema, ele deve ser removido para não produzir calor de atrito e resíduos de desgaste. O flange também deve ser removido em aplicações nas quais pode ocorrer redução do abastecimento de lubrificante para a vedação. Isso reduziria o efeito de resfriamento do lubrificante, resultando em temperaturas mais elevadas sob o lábio e envelhecimento prematuro do material da vedação.
Se o flange precisar ser removido, corte-o no diâmetro externo do raio em um ponto antes da instalação. O flange pode ser trançado e elevado após a instalação e capturado com um par de alicates longos e torcido em formato de bobina.

Faixa de tamanhos

A faixa de tamanhos padrão abrange buchas para diâmetros de eixo que variam de 11,99 a 203,33 mm (0.472 to 8 in). Dependendo da quantidade, podem ser fabricados tamanhos fora do padrão. Cada bucha é feita para se adaptar a uma faixa de diâmetros de eixo específica, normalmente acima e abaixo do diâmetro nominal do eixo. Isso permite alguma flexibilidade para suportar variações no diâmetro real do eixo.
SKF logo