Remoção da SKF SPEEDI-SLEEVE

Uma SKF SPEEDI-SLEEVE pode ser removida aplicando-se calor à bucha com um aquecedor elétrico, expandindo-o o suficiente para que deslize para fora do eixo sem causar danos ao eixo.
Alternativamente, a bucha pode ser removida por meio das maneiras seguintes, sempre com cuidado para não danificar a superfície do eixo:
  • aliviando a tensão do ajuste de pressão com um pequeno martelo para golpear por toda a largura da bucha
  • utilizando um cinzel frio para cortar a bucha
  • utilizando um alicate, começando no flange ou perto deste e aplicando um movimento de torção
Observe que uma SKF SPEEDI-SLEEVE não pode ser reutilizada.
SKF logo