SKF SPEEDI-SLEEVE

A SKF SPEEDI-SLEEVE Gold (fig. 1) é uma versão aprimorada da SKF SPEEDI-SLEEVE padrão, que oferece resistência aprimorada contra desgaste por abrasão. Desenvolvida para aplicações nas quais é necessária maior durabilidade do sistema de vedação, a SKF SPEEDI-SLEEVE Gold elimina a diferença de desempenho entre a bucha padrão e os caros tratamentos de eixo sob medida. Um revestimento metálico e fino aplicado ao aço inoxidável da base confere uma cor dourada e aumenta significativamente a durabilidade. A SKF SPEEDI-SLEEVE Gold é particularmente eficaz em ambientes com contaminações abrasivas, especialmente quando combinado com uma vedação fabricada em material de borracha fluorada SKF Duralife.
O procedimento de instalação é idêntico ao de uma SKF SPEEDI-SLEEVE padrão e o tamanho da vedação original pode ser utilizado.

Resultados de teste

A SKF SPEEDI-SLEEVE Gold foi extensivamente testada para estabelecer seu nível de resistência à abrasão em ambientes altamente contaminados utilizando areia grossa e fina (diagrama 1). Os testes foram conduzidos em temperaturas de até 110 °C (225 °F) e em velocidades de eixo de até 8,6 m/s (1.700 pés/min). Sob essas condições, as vedações com SKF SPEEDI-SLEEVE Gold funcionaram por uma média de 2.500 horas.

Faixa de tamanhos e disponibilidade

A SKF SPEEDI-SLEEVE Gold está disponível nos mesmos tamanhos da SKF SPEEDI-SLEEVE padrão.
SKF logo