Buchas de desgaste para aplicações pesadas industriais (LDSLV)

Partículas de contaminação externas e o atrito contínuo entre um eixo rotativo e uma vedação podem, com o tempo, resultar em graves danos ao eixo. Em vez de reparar ou substituir o eixo danificado, a SKF recomenda usar buchas de desgaste em aplicações pesadas industriais (LDSLV) em diâmetros de eixo que vão de 211,15 a 1.143 mm (8,313 a 45 pol). As buchas são feitas sob encomenda para diâmetros de eixo dentro dos intervalos principais listados na tabela de LDSLV3 e na tabela de LDSLV4. Uma seleção de tamanhos está indicada na tabela de produtos.
LDSLV3 e LDSLV4 são recomendados em aplicações nas quais as condições operacionais são difíceis para as vedações, principalmente quando agentes contaminantes sólidos podem atingir as vedações, como, por exemplo, em laminadores, usinas siderúrgicas e instalações químicas e de processamento de minério.
Em aplicações em que deve haver desgaste da vedação e danos no eixo, a SKF recomenda a instalação de buchas antes do funcionamento da máquina. Instalando-as, desde o início, não será necessário retrabalhar o eixo antes da instalação de uma bucha substituta e o tamanho da vedação original vedante poderá ser utilizado como substituto.
SKF logo