U-1004

O Lubrithane U-1004 é um material de poliuretano desenvolvido para vedações de potência hidráulica. Os poliuretanos apresentam maior resistência e robustez que os materiais de borracha, tornando-os ideais para vedações da haste de alta pressão, vedações de pistão e limpadores. O Lubrithane U-1004 é adequado para uso em temperaturas de -54 °C a 104 °C (-65 °F a 220 °F), na maioria dos fluidos à base de petróleo. O U-1004 a 55 Shore D é mais rígido que a maioria dos materiais do Lubrithane, o que o torna ideal para aplicações que exigem rigidez adicional. O Lubrithane não é recomendado para solventes ou ácidos. Não é indicado para água com temperatura superior a 66 °C (150 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo