U-1023

O Lubrithane U-1023 é um material de poliuretano desenvolvido para vedantes de potência hidráulica. Os poliuretanos apresentam maior resistência e robustez que os materiais de borracha, tornando-os ideais para vedações da haste de alta pressão, vedações de pistão e limpadores. O Lubrithane U-1023 é um uretano para altas temperaturas, adequado para uso em temperaturas de -54 °C a 121 ℃ (-65 °F a 250 °F), na maioria dos fluidos à base de petróleo. O U-1023 a 93 Shore A apresenta um equilíbrio muito útil entre resistência e flexibilidade. É um material de grau elevado, com resistência à temperatura e resistência definida superiores. O Lubrithane não é recomendado para solventes ou ácidos. Não é indicado para água com temperatura superior a 66 °C (150 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo