U-1027

O Lubrithane U-1027 é um poliuretano para altas temperaturas desenvolvido para apresentar a maior capacidade de temperatura e resiliência possível. Devido à sua capacidade e resistência expandidas, apresenta um bom desempenho em aplicações muito além dos limites de outros materiais de poliuretano. O Lubrithane U-1027 é adequado para uso em temperaturas de -54 °C a 135 °C (de -65 °F a 275 °F), na maioria dos fluidos à base de petróleo. O U-1027 a 93 Shore A apresenta um equilíbrio muito útil entre resistência e flexibilidade. O Lubrithane não é recomendado para solventes ou ácidos. Não é indicado para água com temperatura superior a 66 °C (150 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo