E-8001

A borracha de propileno de etileno (EP) apresenta excelente resistência a fluidos à base de éster de fosfato, cetonas de vapor, álcool e fluido de freio automotivo que não seja à base de petróleo. Não é recomendada para uso com fluidos à base de petróleo. A borracha EP apresenta excelente resistência a temperaturas altas e baixas. E-8001 é um material de dureza de categoria 70 Shore A para uso com vedantes em T e lábios de vedação em Z. É adequado para uso com aplicações de compressão a temperaturas variando de -54 °C a 149 °C (-65 °F a 300 °F).
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo