SKF Ecorubber-3

O SKF Ecorubber-3 é um elastômero baseado em borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM), que pode ser usado para U-cups, lábios de vedação e embalagens. O SKF Ecorubber-3 apresenta resistência extraordinária à água quente, vapor, agentes de lavagem e solventes orgânicos polares. O SKF Ecorubber-3 não é resistente a óleo mineral nem a outros meios apolares. A estabilidade em relação ao clima, ozônio e envelhecimento é boa. Se usado com fluidos de freio à base de glicol, as regulamentações nacionais devem ser seguidas.

Ficha de dados técnicos

SKF logo