V-7512

A borracha de fluorcarbono poly-Vi (FKM) é altamente resistente a fluidos e variação de temperaturas. Recomendada para uso de -20 °C a 400 °C (-20 °F a 400 °F), é usada comumente em fluidos de petróleo e também em ácidos leves, hidrocarbonetos halogenados e muitos fluidos de éster de fosfato. Não é recomendada para cetonas, aminas ou vapor.
  1. 1)Os valores representam apenas médias típicas. As informações de testes baseiam-se em condições específicas e limitam-se ao tamanho da amostra, sendo adequadas apenas para orientação geral. Elas não substituem os dados publicados do produto. O cliente deve decidir a adequação para sua finalidade. As informações aplicam-se à temperatura ambiente, a menos que seja especificado o contrário.
SKF logo