SKF Duralife (V)

O composto em fluoelastômero (FKM), SKF Duralife 1), foi desenvolvido pela SKF e é caracterizado por sua ótima resistência térmica, química e contra desgaste. Sua resistência ao clima e ao envelhecimento causado pela luz UV e pelo ozônio também é muito boa, e sua permeabilidade a gases é muito baixa.
O SKF Duralife apresenta propriedades excepcionais mesmo sob condições ambientais adversas, podendo suportar temperaturas operacionais de até 200 °C (390 °F). Esse material também é resistente a óleos e fluidos hidráulicos, combustíveis e lubrificantes, ácidos minerais e alifáticos, bem como hidrocarbonetos aromáticos que danificariam vedações feitas de outros materiais. As vedações feitas de SKF Duralife também toleram o funcionamento a seco do lábio por períodos curtos. Na presença de ésteres, éteres, cetonas, determinadas aminas e hidrofluoretos anidros quentes, as vedações não devem ser usadas. Em função das propriedades valiosas do composto, a SKF fabrica vedações com lábios de vedação feitos de SKF Duralife para todos os diâmetros de eixo comuns.

Aviso

Em temperaturas acima de 300 °C (570 °F), todos os elastômeros fluorados e compostos de PTFE liberam vapores nocivos. Isso pode ocorrer, por exemplo, se um maçarico de solda for utilizado na remoção de um rolamento. Embora os vapores sejam produzidos somente em altas temperaturas, uma vez aquecidos, o manuseio das vedações será perigoso, mesmo após terem esfriado. Se for necessário manusear as vedações de PTFE ou de elastômero fluorado que foram submetidos às altas temperaturas mencionadas acima, as seguintes precauções de segurança deverão ser observadas:
  • Luvas e óculos de proteção devem sempre ser usados.
  • Os restos das vedações devem ser colocados em um contêiner plástico fechado a vácuo marcado "Material cáustico".
  • Siga as precauções de segurança inclusas nas especificações de segurança do material, que podem ser fornecidas mediante solicitação.

Se houver contato com a pele, ela deve ser lavada com sabão e água em abundância. Lave os olhos com bastante água se esses materiais atingirem seus olhos. Um médico deve sempre ser consultado. Isso também se aplica a vapores que tiverem sido inalados.
  1. 1)Anteriormente chamado de LongLife
SKF logo