SKF Ecorubber-2

O SKF Eccorubber-2 é um elastômero baseado em borracha fluorada (FPM e FKM), também conhecido como VITON (nome comercial registrado da Du Pont), que pode ser usado para U-cups, lábios de vedação, embalagens, limpadores e vedações especiais. Suas extraordinárias propriedades incluem alta resistência ao calor, ozônio, vários produtos químicos e resistência a todos os climas. O SKF Ecorubber-2 é compatível com óleos minerais e graxas que contêm enxofre, fluidos de pressão HFD (praticamente todos os ésteres de fosfato e hidrocarbonetos clorados), petróleo bruto e ácido sulfídrico. O SKF Ecorubber-2 não é resistente à amônia anidro, aminas, cetonas, ésteres, água quente e ácidos orgânicos de baixo peso molecular.

Ficha de dados técnicos

SKF logo